ELM 23-H070-HP-ASP
ID 314381
- Course max.: 70 mm
- Force max. d'entraînement: 137 N
- Courant nominal: 3.8 A
Détails techniques
| Concept d'entraînement | Entraînement direct linéaire |
|---|---|
| Course max. [mm] | 70.0 |
| Force max. d'entraînement [N] | 137.0 |
| Force nominale [N] | 48.0 |
| Couple maximal max. (horizontalement) [kg] | 3.0 |
| Répétabilité [mm] | ± 0.05 |
| Vitesse de rotation max. [m/s] | 1.5 |
| Accélération max. [m/s²] | 40.0 |
| Courant max. [A] | 11.0 |
| Courant nominal [A] | 3.8 |
| Température ambiante mini. [°C] | 10.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 40.0 |
| Poids [kg] | 1.61 |
| Longueur totale [mm] | 70.5 |
| Distance N (pour la charge de moment) [mm] | 70.5 |
| Longueur X [mm] | 298.0 |
| Largeur Y [mm] | 62.0 |
| Hauteur Z [mm] | 54.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 20.0 |
| Moment My max. [Nm] | 100.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 100.0 |
| Force Fy max. [N] | 2000.0 |
| Force Fz max. [N] | 2000.0 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 2000.0 |
| Force -Fz max. [N] | 2000.0 |
| Version avec frein de maintien | Oui |
Dimensions et charges max.
Temps de déplacement
Dimensions et charges max.
Les forces et les couples indiqués sont des valeurs maximales pour une charge individuelle. Si plusieurs forces et/ou couples sont appliqués simultanément, les valeurs individuelles maximales autorisées sont inférieures.
Temps de déplacement
- Axe X:
- Course
- Axe Y:
- Temps de déplacement
Informations générales concernant la gamme
Consignes de sécurité
Attention, champ magnétique ! Cela concerne particulièrement les personnes avec des implants médicaux, par exemple des prothèses auditives, des stimulateurs cardiaques, etc.
Répétabilité
défini comme la dispersion de la position cible après 100 cycles de positionnement successifs dans des conditions constantes.
Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.
Choix ou dimensionnement
de l'unité examinée est absolument obligatoire ; dans le cas contraire, cela pourrait occasionner des surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.
Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu
Guidage
Guidage par rail
Entraînement
Entraînement direct linéaire
Etendue de la livraison
Pochette annexe avec douilles de centrage et notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation
Régulateur d'entraînement
Les commandes d'entraînement LinMot® sont utilisées par défaut.
Garantie
24 mois