arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ELP 050-H060 Illustration similaire

ELP 050-H060

Axe linéaire compact

ID 315732

Axe linéaire compact ELP, Taille: 50, électrique, Entraînement direct linéaire, Guidages à rouleaux précontraints sans jeu

  • Course max.: 60 mm
  • Force max. d'entraînement: 45 N
Sistema di azionamento Azionamento lineare diretto
Corsa max. [mm] 60.0
Forza nominale [N] 45.0
Carico mobile max. (orizzontale) [kg] 3.0
Carico mobile max. (verticale) [kg] 2.0
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.01
Peso morto con slitta inclusa [kg] 3.0
Peso della slitta [kg] 0.7
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 20
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 2015
Emissione acustica [dB(A)] 58
Distanza N (per carico di coppia) [mm] 126.0
Lunghezza X [mm] 250.0
Larghezza Y [mm] 75.0
Altezza Z [mm] 61.0
Tensione nominale [V] 24.0
Corrente nominale [A] 1.0
Corrente max. [A] 2.1
Elettronica del controllo integrata
Interfaccia di comunicazione I/O digitale
Numero di ingressi digitali 2.0
Corrente nominale logica [A] 0.04
Coppia Mx max [Nm] 26.0
Coppia My max. [Nm] 32.0
Coppia Mz max [Nm] 32.0
Forza Fy max [N] 1740.0
Forza Fz max [N] 1740.0
Forza Fz max [N] 1740.0

Informazioni generali sulla serie

Corsa
È la corsa nominale massima dell'unità Riducibile su entrambi i lati con battute.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Tempo di traslazione
sono i soli tempi di movimento della slitta. I tempi di risposta del PLC non sono inclusi e devono essere considerati nel determinare i tempi ciclo.

Capacità di carico
Questa può essere accorciata su ogni lato. Attenzione: il superamento della capacità massima di carico abbrevia la durata e invalida la garanzia SCHUNK.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Guida
Guide a rulli precaricati, senza gioco

Azionamento
Azionamento lineare diretto

La fornitura comprende
Bustina con pezzi aggiuntivi con bussole di centraggio, informazioni sulla sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta