arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ELS 37-H260-K Illustration similaire

ELS 37-H260-K

Axe linéaire compact

ID 314807

Axe linéaire compact ELS, Taille: 37, électrique, Entraînement par vis, Guidage par rail, Servomoteur, Bosch Rexroth MSK030C-0900

  • Course max.: 260 mm
  • Force max. d'entraînement: 150 N
Course max. [mm] 260.0
Force max. d'entraînement [N] 150.0
Répétabilité [mm] ± 0.01
Vitesse de rotation max. [m/s] 1.0
Accélération max. [m/s²] 8.5
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 80.0
Poids de pièce [kg] 6.0
Poids [kg] 6.4
Glissière Guidage par rail
Concept d'entraînement Entraînement par vis
Couple à vide [Nm] 0.64
Moment d'inertie [kgm²] 0.007
Diamètre de broche [mm] 12.5
Pas de vis [mm] 25.4
vitesse de broche max. [1/min] 2360.0
Type d'entraînement Bosch Rexroth MSK030C-0900
Longueur X [mm] 697.0
Largeur Y [mm] 56.0
Hauteur Z [mm] 121.5
Moment Mx max. [Nm] 40.0
Moment My max. [Nm] 250.0
Moment Mz max. [Nm] 250.0
Distance N (pour la charge de moment) [mm] 122.0
Force Fy max. [N] 3000.0
Force Fz max. [N] 3000.0
Force -Fz max. [N] 3000.0
Version moteur « K » Oui

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Répétabilité
défini comme la dispersion de la position cible après 100 cycles de positionnement successifs dans des conditions constantes.

Accélération et vitesse
Les valeurs indiquées sont les valeurs max. des unités sans charge. Les accélérations et vitesses réelles pour votre application doivent être dimensionnées séparément et peuvent différer des valeurs max.

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu

Guidage
Guidage par rail

Entraînement
les servomoteurs de fournisseurs différents peuvent être adaptés sans problème

Etendue de la livraison
Manuel de montage et d'utilisation et déclaration d'incorporation

Garantie
24 mois