EOA-UR3510-FTN-AXIA 80
ID 1357169
Produits alternatifs :
- Contrôle via: EtherNet
- Plage de mesure Fx, Fy: ± 200 N
- Plage de mesure Fz: ± 360 N
- Plage de mesure Mx, My: ± 8 Nm
- Plage de mesure Mz: ± 8 Nm
- Indice de protection IP: 64
Détails techniques
| Contrôle via | EtherNet |
|---|---|
| Matériau du corps | Aluminium |
| Câble codeur | 4 m, connecteur M8 vers connecteur M12 |
| Ligne de commande | Répartiteur Y 4 m, connecteur M12 vers connecteur RJ-45 et alimentation 3 contacts (fils dénudés) |
| Poids [kg] | 0.51 |
| Calibration 1 | SI-200-8 |
| Plage de mesure Fx, Fy [N] | ± 200 |
| Plage de mesure Fz [N] | ± 360 |
| Plage de mesure Mx, My [Nm] | ± 8 |
| Plage de mesure Mz [Nm] | ± 8 |
| Calibration 2 | SI-500-20 |
| Plage de mesure Fx, Fy [N] | ± 500 |
| Plage de mesure Fz [N] | ± 900 |
| Plage de mesure Mx, My [Nm] | ± 20 |
| Plage de mesure Mz [Nm] | ± 20 |
| Surcharge Fx, Fy [N] | ± 2500 |
| Surcharge Fz [N] | ± 4500 |
| Surcharge Mx, My [Nm] | ± 100 |
| Surcharge Mz [Nm] | ± 100 |
| Fréquence de résonance Fx, Fy, Mz [Hz] | 2200.0 |
| Fréquence de résonance Fz, Mx, My [Hz] | 2600.0 |
| Résolution Fx, Fy [N] | 0.1 |
| Résolution Fz [N] | 0.1 |
| Résolution Mx, My [Nm] | 0.005 |
| Résolution Mz [Nm] | 0.005 |
| Indice de protection IP | 64 |
| Diamètre D [mm] | 85.0 |
| Hauteur Z [mm] | 63.4 |
| Plug & Work | Universal Robots |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Todas as forças e torques que atuam no sensor devem estar dentro da faixa de medição especificada.
Exceder a faixa de medição reduzirá o número máximo de ciclos de carga e poderá causar danos ao sensor. Entre em contato conosco se sua aplicação exceder a faixa de medição.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Precisão de medição
< 2% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C
avaliação via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
Garantia
12 meses