FTN-AXIA80-DUAL SI-75-4/SI-150-8
Capteur de force/couple
ID 1392568
Capteur de force/couple FT-AXIA, Taille: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
- Contrôle via: EtherNet
- Plage de mesure Fx, Fy: ± 75 N
- Plage de mesure Fz: ± 235 N
- Plage de mesure Mx, My: ± 4 Nm
- Plage de mesure Mz: ± 4 Nm
- Indice de protection IP: 64
Détails techniques
| Contrôle via | EtherNet |
|---|---|
| Matériau du corps | Aluminium |
| Câble codeur | 4 m, connecteur M8 vers connecteur M12 |
| Ligne de commande | Répartiteur Y 4 m, connecteur M12 vers connecteur RJ-45 et alimentation 3 contacts (fils dénudés) |
| Poids [kg] | 0.28 |
| Calibration 1 | SI-75-4 |
| Plage de mesure Fx, Fy [N] | ± 75 |
| Plage de mesure Fz [N] | ± 235 |
| Plage de mesure Mx, My [Nm] | ± 4 |
| Plage de mesure Mz [Nm] | ± 4 |
| Calibration 2 | SI-150-8 |
| Plage de mesure Fx, Fy [N] | ± 150 |
| Plage de mesure Fz [N] | ± 470 |
| Plage de mesure Mx, My [Nm] | ± 8 |
| Plage de mesure Mz [Nm] | ± 8 |
| Surcharge Fx, Fy [N] | ± 2350 |
| Surcharge Fz [N] | ± 7500 |
| Surcharge Mx, My [Nm] | ± 40 |
| Surcharge Mz [Nm] | ± 40 |
| Fréquence de résonance Fx, Fy, Mz [Hz] | 1500.0 |
| Fréquence de résonance Fz, Mx, My [Hz] | 1500.0 |
| Résolution Fx, Fy [N] | 0.04 |
| Résolution Fz [N] | 0.04 |
| Résolution Mx, My [Nm] | 0.002 |
| Résolution Mz [Nm] | 0.002 |
| Indice de protection IP | 64 |
| Diamètre D [mm] | 82.0 |
| Hauteur Z [mm] | 25.4 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Toutes les forces et tous les moments agissant sur le capteur doivent être compris dans la plage de mesure spécifiée.
Le dépassement de la plage de mesure réduit le nombre maximum de cycles de charge et peut endommager le capteur. Veuillez nous contacter si votre application dépasse la plage de mesure.
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
测量精度
< 22 °C 时测量范围上限值的 2%
评估根据
EtherCAT、以太网、RS-422、RS-485
保修期
12 个月