arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FTE-Mini-58 SI-700-30 Illustration similaire

FTE-Mini-58 SI-700-30

Capteur de force/couple
Capteur de force/couple FT, Taille: Mini58

  • Contrôle via: EtherCAT
  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 700 N
  • Plage de mesure Fz: ± 1700 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 30 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 30 Nm
Contrôle via EtherCAT
Poids [kg] 0.345
Calibration SI-700-30
Plage de mesure Fx, Fy [N] ± 700
Plage de mesure Fz [N] ± 1700
Plage de mesure Mx, My [Nm] ± 30
Plage de mesure Mz [Nm] ± 30
Surcharge Fx, Fy [N] ± 21000
Surcharge Fz [N] ± 48000
Surcharge Mx, My [Nm] ± 590
Surcharge Mz [Nm] ± 800
Fréquence de résonance Fx, Fy, Mz [Hz] 3000.0
Fréquence de résonance Fz, Mx, My [Hz] 5700.0
Résolution Fx, Fy [N] 0.17
Résolution Fz [N] 0.295
Résolution Mx, My 0.006
Résolution Mz 0.003
Diamètre D [mm] 58.0
Hauteur Z [mm] 30.0
Version EtherCAT Oui
Veuillez noter que les dimensions, le poids et la fréquence de résonance des versions avec protection IP diffèrent de ceux de la version de base.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C

Protection contre les éclaboussures d'eau
IP60, 65, 68 disponibles en option

Corps
Aluminium et acier inoxydable

Garantie
12 mois