arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FTE-Omega-160-IP60 SI 1000-120 Illustration similaire

FTE-Omega-160-IP60 SI 1000-120

Capteur de force/couple
Capteur de force/couple FT, Taille: Omega160

  • Contrôle via: EtherCAT
  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 1000 N
  • Plage de mesure Fz: ± 2500 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 120 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 120 Nm
Contrôle via EtherCAT
Poids [kg] 2.72
Calibration SI-1000-120
Plage de mesure Fx, Fy [N] ± 1000
Plage de mesure Fz [N] ± 2500
Plage de mesure Mx, My [Nm] ± 120
Plage de mesure Mz [Nm] ± 120
Surcharge Fx, Fy [N] ± 18000
Surcharge Fz [N] ± 48000
Surcharge Mx, My [Nm] ± 1700
Surcharge Mz [Nm] ± 1900
Fréquence de résonance Fx, Fy, Mz [Hz] 1300
Fréquence de résonance Fz, Mx, My [Hz] 1000
Résolution Fx, Fy [N] 0.25
Résolution Fz [N] 0.25
Résolution Mx, My 0.025
Résolution Mz 0.015
Diamètre D [mm] 156.5
Hauteur Z [mm] 55.9
Caractéristiques techniques différentes pour FTE IP 60 Oui
Veuillez noter que les dimensions, le poids et la fréquence de résonance des versions avec protection IP diffèrent de ceux de la version de base.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C

Protection contre les éclaboussures d'eau
IP60, 65, 68 disponibles en option

Corps
Aluminium et acier inoxydable

Etendue de la livraison
Boîtier électronique et câble de raccordement

Garantie
12 mois