arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FTN-Omega85 SI-950-40 Illustration similaire

FTN-Omega85 SI-950-40

Capteur de force/couple
Capteur de force/couple FT, Taille: Omega85

  • Contrôle via: EtherNet/IP
  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 950 N
  • Plage de mesure Fz: ± 1900 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 40 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 40 Nm
Contrôle via EtherNet/IP
Poids [kg] 0.658
Calibration SI-950-40
Plage de mesure Fx, Fy [N] ± 950
Plage de mesure Fz [N] ± 1900
Plage de mesure Mx, My [Nm] ± 40
Plage de mesure Mz [Nm] ± 40
Surcharge Fx, Fy [N] ± 13000
Surcharge Fz [N] ± 27000
Surcharge Mx, My [Nm] ± 500
Surcharge Mz [Nm] ± 610
Fréquence de résonance Fx, Fy, Mz [Hz] 2100.0
Fréquence de résonance Fz, Mx, My [Hz] 3000.0
Résolution Fx, Fy [N] 0.145
Résolution Fz [N] 0.215
Résolution Mx, My 0.007
Résolution Mz 0.005
Diamètre D [mm] 85.0
Hauteur Z [mm] 33.4
Veuillez noter que les dimensions, le poids et la fréquence de résonance des versions avec protection IP diffèrent de ceux de la version de base.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 1 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Spritzwasserschutz
IP60, 65, 68 optional erhältlich

Gehäuse
Aluminium und Edelstahl

Gewährleistung
12 Monate