FTCL-050-80
ID 322351
- Force Fz max.: 15 N
- Plage de mesure Fx, Fy: 300 N
- Plage de mesure Fz: 300 N
- Plage de mesure Mx, My: 7 Nm
- Plage de mesure Mz: 15 Nm
- Indice de protection IP: 65
Détails techniques
| linéaire X, Y, Z [mm] | ± 1 |
|---|---|
| rotatiif α, β, γ [°] | ± 1 |
| linéaire X, Y, Z [mm] | ± 1.4 |
| rotatiif α, β, γ [°] | ± 1.4 |
| Raccordement côté robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Fixation côté outil | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Puissance [W] | 1.8 |
| Indice de protection IP | 65 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 55.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 300.0 |
| Moment My max. [Nm] | 300.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 300.0 |
| Force Fx max. [N] | 7.0 |
| Force Fy max. [N] | 7.0 |
| Force Fz max. [N] | 15.0 |
Charges max.
Charges max.
Toutes les forces et tous les moments agissant sur le capteur doivent être compris dans la plage de mesure spécifiée.
Le dépassement de la plage de mesure réduit le nombre maximum de cycles de charge et peut endommager le capteur. Veuillez nous contacter si votre application dépasse la plage de mesure.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Précision de mesure
5% le long des axes principaux pour une déflexion jusqu'à +/- 1mm et +/- 1°
Protection contre les éclaboussures d'eau
IP65
Corps
Alliage d'aluminium anodisé
Etendue de la livraison
Capteur, logiciel pour connexion PC, connecteur d'installation, manuel d'utilisation, notice d'entretien, déclaration du fournisseur
Garantie
24 mois