HWA-063-000-000
ID 302764
Produits alternatifs :
- Nombre de passages de fluide: 4
- Force Fz max.: 1000 N
- Charge utile totale max.: 20 kg
Détails techniques
| Charge recommandée [kg] | 20.0 |
|---|---|
| Moment de flexion dynamique max. My* [Nm] | 50.0 |
| Moment de torsion dynamique max. Mz* [Nm] | 50.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.01 |
| Poids [kg] | 0.2 |
| Distance max. au moment du verrouillage [mm] | 8.0 |
| Nombre de passages pneumatiques | 4.0 |
| Taraudage des passages de fluide | G1/8" |
| Diamètre du cercle des vis de fixation [mm] | 63.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 150.0 |
| Moment My max. [Nm] | 150.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 150.0 |
| Force Fz max. [N] | 1000.0 |
Charges max.
Charges max.
Il s'agit des moments max. admissibles pouvant agir sur le changeur outils afin de garantir un fonctionnement correct.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Actionnement
Manuel par levier de verrouillage
Principe de fonctionnement
la tête et l'adaptateur sont verrouillés et déverrouillés grâce à la rotation du levier de verrouillage.
Transmission de fluides
Optionnel via des modules électriques et/ou des modules de fluide Passages pneumatiques déjà intégrés.
Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.
Etendue de la livraison
sans vis de fixation
Garantie
24 mois