arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSR-A 160-000-000 Illustration similaire

NSR-A 160-000-000

ID 303160

Système de changement de palette NSR-A, Taille: 160, Changeur de palette côté robot, pneumatique

  • Détection de la course du piston: en option
  • Charge utile totale max.: 300 kg
Détection de la course du piston en option
Force de verrouillage [N] 15000.0
Répétabilité [mm] 0.02
Poids [kg] 1.6
Distance max. au moment du verrouillage [mm] 1.0
Verrouillage/déverrouillage connexion principale M5
Pression d'utilisation min. [bar] 5.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Pression min. de déverrouillage [bar] 5.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Raccordemen de la surpression M5
Pression max. d'air de barrage [bar] 6.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Moment Mx max. [Nm] 600.0
Moment Mz max. [Nm] 1600.0
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.
L'étendue de la livraison pour un changeur côté palette inclut déjà une tirette de serrage. Elle peut néanmoins être commandée séparément.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
cinématique à rampe forcée intérieure

Transmission de fluides
Optionnel via des modules électriques et/ou des modules de fluide

Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.

Etendue de la livraison
Système de changement de palettes dans la version commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)

Garantie
24 mois