arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EOA-DRM-SHA-050-E08-000 Illustration similaire

EOA-DRM-SHA-050-E08-000

Changeur outils manuel

ID 1399581

Changeur outils manuel SHS, Taille: 050, Changeur manuel côté outil, manuel

  • Nombre de passages de fluide: 6
  • Force Fz max.: 900 N
  • Charge utile totale max.: 11 kg
Charge recommandée [kg] 11.0
Répétabilité [mm] 0.02
Poids [kg] 0.14
Distance max. au moment du verrouillage [mm] 1.0
Nombre de passages pneumatiques 6.0
Joints tournants pour utilisation radiale 6.0
Diamètre du cercle des vis de fixation [mm] 50.0
Interface de fixation ISO 9409-1-50-4-M6
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Diamètre D [mm] 63.0
Hauteur Z [mm] 16.0
Schéma de vissage S5/S7 über Adapterplatte
Moment dynamique max. Mx/My [Nm] 35.0
Moment dynamique max. Mz [Nm] 27.0
Moment Mx max. [Nm] 75.0
Moment My max. [Nm] 75.0
Moment Mz max. [Nm] 135.0
force de traction statique maximale Fz [N] 900.0
Type de transmission Signal
Nombre de contacts 8.0
Courant nominal [A] 1.5
Courant continu [V DC] 30.0
Raccordement électrique Prise mâle M8, 8 contacts
Sortie raccordement électrique tangentiel (gauche)
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Actionnement
Manuel par levier de verrouillage

Principe de fonctionnement
la tête et l'adaptateur sont verrouillés et déverrouillés grâce à la rotation du levier de verrouillage.

Transmission de fluides
Optionnel via des modules électriques et/ou des modules de fluide Passages pneumatiques déjà intégrés.

Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.

Garantie
24 mois