SHK-050-000-000
ID 310410
Produits alternatifs :
- Détection de la course du piston: en option via kit de fixation
- Nombre de passages de fluide: 6
- Force Fz max.: 900 N
- Charge utile totale max.: 11 kg
Détails techniques
| Charge recommandée [kg] | 11.0 |
|---|---|
| Détecteur de verrouillage | en option via kit de fixation |
| Répétabilité [mm] | 0.02 |
| Poids [kg] | 0.25 |
| Distance max. au moment du verrouillage [mm] | 1.0 |
| Nombre de passages pneumatiques | 6.0 |
| Joints tournants pour utilisation radiale | 3.0 |
| Diamètre du cercle des vis de fixation [mm] | 50.0 |
| Interface de fixation | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Diamètre D [mm] | 63.0 |
| Hauteur Z [mm] | 26.5 |
| Schéma de vissage | S5/S7 über Adapterplatte |
| Moment dynamique max. Mx/My [Nm] | 35.0 |
| Moment dynamique max. Mz [Nm] | 27.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 75.0 |
| Moment My max. [Nm] | 75.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 135.0 |
| force de traction statique maximale Fz [N] | 900.0 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Il s'agit des moments max. admissibles pouvant agir sur le changeur outils afin de garantir un fonctionnement correct.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Atuação
Manual via alavanca de bloqueio
Princípio de funcionamento
girando a alavanca de bloqueio, o cabeçote e o adaptador são travados e destravados.
Transmissão de meios
Opcional através de módulos elétricos e/ou módulos de fluidos. Passagem pneumática já integrada.
Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.
Garantia
24 meses