arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SWA-310DT-0-0-0-0 Illustration similaire

SWA-310DT-0-0-0-0

Système de changement d’outil automatique SWS-L, Taille: 310, Changeur côté outil, pneumatique

  • Charge utile totale max.: 510 kg
Charge recommandée [kg] 510.0
Moment Mx max. [Nm] 9900.0
Moment My max. [Nm] 9900.0
Moment Mz max. [Nm] 9600.0
Force de verrouillage [N] 38000.0
Répétabilité [mm] 0.01
Poids [kg] 7.5
Distance max. au moment du verrouillage [mm] 2.5
Décalage d'axe XY max. autorisé [mm] ± 2
Décalage angulaire max. autorisé [°] ± 1
Raccordement côté robot ISO 9409-1-200-6-M12
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Pression d'utilisation min. [bar] 5.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.9
Longueur X [mm] 244.0
Largeur Y [mm] 244.0
Hauteur Z [mm] 52.0
Schéma de vissage L2 Seite A/L Seite B/C/D
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Operating principle
locking balls actuated by pistons for locking

Media transmission
variable via attachment feed-through modules, depending on the unit size

Housing
The housing consists of high-strength, hard-coated aluminum alloy. The functional components are made of hardened steel.

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request