SWO-P38A-A
Module de passage de fluide
ID 9937843
Module de passage de fluide SWO-F, Taille: P38A, Changeur côté outil, Côté adaptateur
- Nombre de passages de fluide: 4
Détails techniques
Schéma de vissage | J |
---|---|
Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
Poids [kg] | 0.21 |
Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
Convient pour | Changeur côté outil |
Sortie de raccordement | axial |
Type de transmission | Pneumatique |
Type d'énergie | Air, vide |
Nombre de passages de fluide | 4.0 |
Raccordement | G3/8" |
Débit volumique KV [m³/h] | 2.1 |
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.