arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COB CB1-A

COB CB1-A

Modules

ID 1586375

Modules, CB1, Côté adaptateur

  • Nombre de contacts: 4
Convient pour Outil
Schéma de vissage B
Type de transmission Communication
Poids [kg] 0.046
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Indice de protection IP IP64 (uniquement à l'état couplé)
Système de bus EtherNet, EtherCat, PROFINET
Vitesse de transmission [Mbit/s] 100
Nombre de contacts 4.0
Courant nominal [A] 2.0
Tension continue [V DC] 48.0
Raccordement électrique Prise femelle M8, codée D, 4 contacts
Sortie de raccordement radial
Nous recommandons d'utiliser les câbles de connexion et les rallonges de câbles appropriés décrits dans les pages suivantes pour une application optimisée du point de vue des interférences et du contour.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.