AGE-W
Unità di compensazione angolare
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Unità di compensazione da utilizzare nel montaggio, nel carico e scarico e per bin picking. A causa della compensazione rotazionale e angolare dell'AGE-W, il dispositivo di estremità viene regolato in base alla posizione del componente.
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Deviazione sia in rotazione che a un angolo
compensa le imprecisioni nel posizionamento del pezzo e, semplificando la programmazione del robot, consente di risparmiare tempo, soldi e fatica - Componenti di bloccaggio in acciaio temprato
offrono una struttura robusta e garantiscono una lunga durata - Bloccaggio centrico mediante sistema a sfera collaudato
consente un bloccaggio resistente e preciso. L'unità può essere resa rigida per i seguenti processi - Schema di montaggio ISO
dotato ISO standard lato robot e lato utensile La connessione a vite diretta ai tipi di robot tradizionali non richiede una piastra adattatrice aggiuntiva - Monitoraggio dello stato di bloccaggio
con un sensore induttivo di prossimità, aumenta la sicurezza del processo - Soffietto opzionale
per l'elevata resistenza al liquidi esterni, quali liquidi refrigeranti
Opzioni ed informazioni speciali
- Soffietto opzionale
È disponibile una copertura protettiva per l'unità di compensazione. La copertura protettiva può essere ordinata e montata in un secondo momento.