AGM-H
Unité de compensation pour charges lourdes
Unité de compensation modulaire avec compensation XY, Z et R permettant de compenser les imprécisions et les plages de tolérances. Faisant partie de la gamme de produits AGM, l'AGM-H peut être combiné de manière flexible et offre donc toujours le comportement de compensation adéquat pour une large gamme d'applications.
Description
Advantages – Your benefits
- Maximum force absorption with minimum overall height
thanks to the patented uniplanar guide arrangement with high-load linear roller guides. - Highest flexibility
due to the modularity of the AGM-H, combinations are possible. - Individually adjustable equalizing stroke
For adjusting the compensation travel or to selectively block individual compensation directions. - Centrical locking
for centering the unit in a defined position - Pneumatic position storage
for eccentric locking in a deflected position