ERP
Unité de rotation universelle
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Unité de rotation électrique universelle avec entraînement direct et contrôle intégré pour des angles de rotation de 45°, 90° ou 180°
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Commande via E/S digitales
pour une mise en service en toute simplicité et une intégration rapide dans les systèmes existants. - La vitesse peut être réglée en 10 niveaux dans les deux sens de rotation
pour une grande flexibilité dans les temps de cycle - Entraînement direct
pour une utilisation quasiment sans usure et une durée de vie importante - Grand alésage central
pour le passage de câbles et de tuyaux au centre de l'unité - L'angle de rotation peut être sélectionné au choix de 45°, 90° ou 180°
flexibilité complète dans la sélection de l'angle de rotation, possibilité d'angles spécifiques sur demande - Sans entretien
pour une disponibilité élevée de la machine et des coûts de fonctionnement bas - Fixation modulaire de différentes options
pour l'adaptation à différents cas d'application
Options et informations particulières
- Vitesse de rotation réglable manuellement
La vitesse peut être réglée sur plusieurs niveaux dans les deux directions de rotation à l'aide de deux commutateurs rotatifs intégrés. - NOUVEAU : Version avec lubrification conforme alimentaire (H1G)
comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.