OSE-A40-4-90-R
Unité de rotation universelle
ID 354454
Ce produit est un produit ancien.
Produits alternatifs :
Unité de rotation universelle OSE, Taille: 40, pneumatique, Angle de rotation: 90 °, Réglage des fins de course: 2 °, Sens de rotation: droite, Amortissement de la position finale: Amortisseur hydraulique
- Couple: 11.5 Nm
Détails techniques
| Groupe de produit | Unité de rotation universelle |
|---|
*Les diagrammes sont valables pour des unités de base et pour des applications avec un axe de rotation vertical ainsi que pour des charges parfaitement centrées avec un axe de rotation horizontal et une pression d’utilisation de 6 bars. Les temps de rotation doivent être respectés en ajustant les limiteurs de débit, sinon la durée de vie de l'unité peut être réduite. Nous contacter pour le dimensionnement de tout autre type d’application. De plus, l'assistant de dimensionnement SCHUNK est disponible en ligne.
Matériau du corps
Aluminium
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon
Etendue de la livraison
Raccord à piège, vis d'ajustage, joint torique pour le raccordement direct, vis de montage, manuel de montage et d'utilisation avec déclaration du fabricant
Garantie
24 mois