PRH 050-050-PB-54
ID 306870
- Rapport de démultiplication de la transmission: 50:1
- Couple: 1.5 Nm
- Courant nominal: 1.7 A
- Alimentation électrique: 24 V
- Indice de protection IP: 54
Détails techniques
| Couple de pointe [Nm] | 3.3 |
|---|---|
| Couple nominal [Nm] | 1.5 |
| Vitesse nominale [1/min] | 70.0 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 120.0 |
| moment d'inertie de masse maximum admissible [kgm²] | 0.015 |
| Répétabilité [°] | 0.004 |
| Planéité [mm] | 0.01 |
| Concentricité [mm] | 0.01 |
| Transmission | 50:1 |
| Moment My max. [Nm] | 15.0 |
| Force Fx max. [N] | 200.0 |
| Force Fz max. [N] | 200.0 |
| Poids [kg] | 0.75 |
| Température ambiante mini. [°C] | 0.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 40.0 |
| Indice de protection IP | 54 |
| Longueur X [mm] | 117.5 |
| Largeur Y [mm] | 67.0 |
| Hauteur Z [mm] | 64.0 |
| Tension nominale [V] | 24.0 |
| Courant nominal [A] | 1.7 |
| Courant max. [A] | 3.3 |
| Electronique | intégré(e) |
| Alimentation électrique [V] | 24.0 |
| Système de mesure | Encodeur (incrémentiel) |
| Interface | PROFIBUS, USB (paramétrage) |
| Interface Profibus [Mbit/s] | 12.0 |
| Interface USB | Dispositif |
| Nombre d'entrées digitales | 4.0 |
| Nombre de sorties digitales | 0.0 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Diagramme temps de pivotement
Wymiary i maksymalne obciążenia
Momenty i siły mogą występować jednocześnie.
Diagramme temps de pivotement
- Axe X:
- Temps de rotation
- Axe Y:
- Bezwładność
- Axe X supérieur:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
Czasy obrotu
stanowią wyłącznie czasy potrzebne modułowi na skręt od położenia spoczynkowego położenia spoczynkowego. Czasów przełączania przekaźników lub czasów reakcji PLC nie zawarto w powyższym zestawieniu i należy wziąć je pod uwagę przy ustalaniu czasów cykli. Może być konieczne uwzględnienie w czasie cyklu okresów przerw uzależnionych od obciążenia.
Powtarzalność
Definiowana jest jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia.
Prądy znamionowe
możliwość stałego włączenia. Odnośnie wszelkich wartości prądu większych niż prąd znamionowy i mniejszych niż prąd maksymalny należy przestrzegać uwag zamieszczonych w dokumentacji poszczególnych produktów.
Szczytowy moment siły
Szczytowe momenty obrotowe pełnią funkcje krótkotrwałych rezerw podczas przyspieszania i opóźniania.
Materiał obudowy
Stop aluminium
Uruchamianie
serwoelektryczny, za pomocą serwomotora prądu stałego
Zasada działania
Tryb Harmonic drive® napędzany bezpośrednio poprzez beztulejowy, serwonapęd prądu stałego
Zakres dostawy
Kupon QR do pobrania oprogramowania rozruchowego, informacje dotyczące bezpieczeństwa (instrukcje dotyczące konkretnego produktu dostępne online), moduł funkcyjny do sterowania za pośrednictwem sterownika Siemens S7.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie