arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PRH 075-050-PB-65 Illustration similaire

PRH 075-050-PB-65

ID 306890

Unité de rotation miniature PRH, Taille: 075, électrique, Interface de communication : PROFIBUS, Angle de rotation: > 360 °, Position intermédiaire: librement programmable

  • Rapport de démultiplication de la transmission: 50:1
  • Couple de serrage: 4.7 Nm
  • Courant nominal: 5.4 A
  • Alimentation électrique: 24 V
  • Indice de protection IP: 65
Couple de pointe [Nm] 18
Couple nominal [Nm] 4.7
Vitesse nominale [1/min] 60
Max. tr/min [1/min] 120
moment d'inertie de masse maximum admissible [kgm²] 0.1
Répétabilité [°] 0.004
Planéité [mm] 0.01
Concentricité [mm] 0.01
Transmission 50:1
Moment My max. [Nm] 75
Force Fx max. [N] 500
Force Fz max. [N] 500
Poids [kg] 1.55
Température ambiante mini. [°C] 0
Température ambiant maxi. [°C] 40
Indice de protection IP 65
Longueur X [mm] 142.5
Largeur Y [mm] 75
Hauteur Z [mm] 69.5
Tension nominale [V] 24
Courant nominal [A] 5.4
Courant max. [A] 16.4
Electronique intégré(e)
Alimentation électrique [V] 24
Système de mesure Encodeur (incrémentiel)
Interface PROFIBUS, USB (paramétrage)
Interface Profibus [Mbit/s] 12
Interface USB Dispositif
Nombre d'entrées digitales 4
Nombre de sorties digitales 0
Les couples de pointe servent de réserve d'entraînement à court terme lors de l'accélération et du ralentissement.

Informations générales concernant la gamme

Temps de pivotement
il s'agit des temps de rotation du module entre deux arrêts. Les temps de commutation des relais ou les temps de réaction de l'automate ne sont pas compris et doivent être pris en considération lors de la détermination des temps de cycle. Le cas échéant, des temps de pause dépendants de la charge doivent être pris en compte dans le temps de cycle.

Répétabilité
se définit comme la dispersion de la position cible pour 100 cycles de positionnement successifs.

Les courants nominaux
peuvent être appliqués en permanence. Pour tous les courants compris entre le courant nominal et le courant maximal, respecter les consignes indiquées dans la documentation de chaque produit.

Couple de pointe
Les couples de pointe servent de réserve d'entraînement à court terme lors de l'accélération et du ralentissement.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium

Actionnement
Servo-électrique, servomoteur CC sans balai

Principe de fonctionnement
transmission Harmonic Drive® entraînée directement par un servomoteur DC sans balai

Etendue de la livraison
DVD avec logiciel SCHUNK et assistant de mise en service, notice de montage et d'utilisation, déclaration d'incorporation, module fonctionnel pour contrôle via Siemens S7.

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande