SRU 10.2-H-M-2
ID 356837
Produits alternatifs :
- Nombre de passages de fluide: 2
- Couple: 0.24 Nm
Détails techniques
| Angle of rotation [°] | 180 |
|---|---|
| End position adjustability [°] | 90 |
| End position damping | hydr. damper |
| Torque [Nm] | 0.24 |
| Number of intermediate positions | 1 x M (pneumatic) |
| Adjustability of middle position [°] | 45.0 |
| IP protection class | 65 |
| Weight [kg] | 0.26 |
| Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] | 5.8 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Diameter of connecting hose | 3 x 1.8 x 0.6 |
| No. of fluid feed-throughs | 2.0 |
| Max. pressure fluid feed-through [bar] | 8.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Repeat accuracy [°] | 0.07 |
| Length X [mm] | 169.0 |
| Width Y [mm] | 31.0 |
| Height Z [mm] | 35.0 |
| Moment My max. [Nm] | 2.5 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 255.0 |
| Hard damper version | yes |
Rozměry a maximální zatížení
Max. permissible inertia J*
Max. permissible inertia J*
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně. Škrcení vstupního vzduchu je nutné k zajištění toho, aby jednotka dokázala najet do koncových poloh bez rázů. Jinak se snižuje životnost.
Max. permissible inertia J*
- Axe X:
- Swiveling time
- Axe Y:
- Mass moment of inertia
- Axe X supérieur:
- Cycles per hour
Max. permissible inertia J*
- Axe X:
- Swiveling time
- Axe Y:
- Mass moment of inertia
- Axe X supérieur:
- Cycles per hour
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.
Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.
Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.
Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze polovičním jmenovitým krouticím momentem. Použitím externího dorazu lze dosáhnout plného krouticího momentu i v koncových polohách.
Přejít do pneumatické středové polohy
se provádí pouze s polovičním jmenovitým momentem.
Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.
Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku
Rozsah dodávky
Regulační průtoková spojka, středící pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní návod s prohlášením o zabudování
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání