SRU 12.2-W-M-4
ID 356853
Ce produit est un produit ancien.
Produits alternatifs :
Unité de pivotement miniature SRU-mini, Taille: 12, pneumatique, Guidages pneumatiques, Version d'amortisseur: souple, avec position intermédiaire, Angle de rotation: 180 °, Réglage des fins de course: 90 °, Position intermédiaire: 1x M (Position intermédiaire pneumatique), Réglage position intermédiaire: 45 °, Amortissement de la position finale: Elastomère, avec passage pneumatique
- Nombre de passages de fluide: 4
- Couple: 0.6 Nm
Détails techniques
| 旋转角度 [°] | 180 |
|---|---|
| 端位置调整 [°] | 90 |
| 终端终点位置阻尼 | 弹性体 |
| 扭矩 [Nm] | 0.6 |
| 中间位置数量 | 1 x M (气动) |
| 中间位置调整角度 [°] | 45.0 |
| IP 防护等级 | 65 |
| 重量 [kg] | 0.52 |
| 流体消耗量(2×额定角度) [cm³] | 14.5 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.5 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 连接软管直径 | 3 x 1.8 x 0.6 |
| 流体通路数量 | 4.0 |
| 流体通道的最大压力 [bar] | 8.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 重复精度 [°] | 0.07 |
| 长度 X [mm] | 186.5 |
| 宽度 Y [mm] | 39.0 |
| 高度 Z [mm] | 49.5 |
| 力矩 My max. [Nm] | 4.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 330.0 |
尺寸和最大载荷
最大允许惯性 J*
最大允许惯性 J*
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。必须进行节流,以确保出现旋转动作时不会发生撞击或弹跳现象。否则将缩短使用寿命。
最大允许惯性 J*
- Axe X:
- 回转时间
- Axe Y:
- 转动惯量
- Axe X supérieur:
- 周期/小时
该图适用于基本型模块,以及采用垂直旋转轴的应用或者带水平旋转轴且工作压力为 6 bar 的绝对中心负载。需要使用节流阀调整回转时间,否则将缩短使用寿命。我们很乐意协助您设计其他应用情形。此外,也可使用在线 SCHUNK 回转设计助手。
最大允许惯性 J*
- Axe X:
- 回转时间
- Axe Y:
- 转动惯量
- Axe X supérieur:
- 周期/小时
该图适用于基本型模块,以及采用垂直旋转轴的应用或者带水平旋转轴且工作压力为 6 bar 的绝对中心负载。需要使用节流阀调整回转时间,否则将缩短使用寿命。我们很乐意协助您设计其他应用情形。此外,也可使用在线 SCHUNK 回转设计助手。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
齿轮轴位置
始终显示在左端位置。齿轮沿着顺时针方向从这个位置向右转动。箭头表示旋转方向。
齿轮轴螺纹连接图
设置的旋转角度小于 90° 的话,机械手的左侧末端挡块必须完全旋入。也就是说,左侧末端位置处有一个螺钉连接到小齿轮上,其与主视图相比已顺时针转动 90°,显示出的转动角度为 180°。
自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。
终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。可采用外部止挡在终端位置均匀达到最大扭矩。
朝气动中间位置旋转
仅通过一半的额定转矩完成。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
外壳材料
铝(挤压型材)
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理
标配范围
流量控制阀、定心销、直接接口 O 型圈,装配和操作手册(带制造商声明)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求