arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
DRL 25-W090-ASP Illustration similaire

DRL 25-W090-ASP

ID 314771

Unité de levage/tournage compacte DRL, Taille: 25, pneumatique, avec verrouillage de tige

  • Course verticale [axe Z]: 40 mm
  • Angle de rotation: 90 °
  • Poids de pièce: 3 kg
Angle de rotation [°] 90
Réglage angle de rotation par côte [°] 2.0
Course verticale [axe Z] [mm] 40.0
Course verticale linéaire [axe Z] [mm] 20.0
Réglage de course vertical par coté [axe Z] [mm] 10.0
Différence de hauteur max. entre les positions finales [mm] 10.0
Couple [Nm] 3.7
Lever force [N] 321.0
Force descente [N] 298.0
Répétabilité [axe Z] [mm] ± 0.01
Répétabilité [°] 0.02
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 5.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 5.0
Volume de la cylindre par cycle [cm³] 176.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Poids de pièce [kg] 3.0
Nombre de cycles max. autorisé par minute [1/min] 63.0
Poids [kg] 5.0
Version avec frein de maintien Oui

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme la dispersion de la position cible pour 100 cycles de positionnement successifs.

Temps de cycle
Les temps de cycle se rapportent à un déplacement Pick & Place type de l'unité de levage/rotation. Veuillez tenir compte du fait que le temps de cycle réel est influencé par la longueur ou le diamètre de tuyau ainsi que les temps de réaction SPS ou les temps de commutation de vanne.

Course
La course correspond à la course nominale maximale par alignement d'axe. Raccourcissement par côté possible.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge nominale ou moment d'inertie de masse
Les valeurs se rapportent à la charge totale appliquée au niveau de la bride. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement des valeurs maximales, la durée de vie des modules est raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.