arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
DRL 25-W180 Illustration similaire

DRL 25-W180

ID 314780

Unité de levage/tournage compacte DRL, Taille: 25, pneumatique

  • Course verticale [axe Z]: 40 mm
  • Angle de rotation: 180 °
  • Poids de pièce: 3 kg
旋转角度 [°] 180
每侧角设置 [°] 2.0
行程垂直[Z 轴] [mm] 40.0
行程垂直线性[Z 轴] [mm] 20.0
行程垂直调整/侧[Z 轴] [mm] 10.0
终端位置最大高度差 [mm] 10.0
扭矩 [Nm] 3.7
提升力 [N] 321.0
设置力 [N] 298.0
重复精度[Z 轴] [mm] ± 0.01
重复精度,旋转 [°] 0.02
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 5.0
额定工作压力 [bar] 5.0
每个循环的气缸容量 [cm³] 200.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
最大有效荷载 [kg] 3.0
每分钟最大循环时间 [1/min] 63.0
重量 [kg] 5.0

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

周期
周期时间是指这个举起/旋转单元的一次典型取放动作。请注意软管长度、软管直径以及阀开关或 PLC 反应时间均可影响实际周期。

行程
行程为每个轴线方向上的最大额定行程。各侧可缩短。

环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。

有效荷载和质量惯性矩
数值指附于法兰上的总荷载。请注意:如果超过最大值可能会缩短模块使用寿命且SCHUNK不承担此类责任。