arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PPU-E 50-H280-V150-00-D04 Illustration similaire

PPU-E 50-H280-V150-00-D04

Unité Pick & Place linéaire PPU-E, Taille: 50, électrique, Entraînement direct linéaire, Version pour axe C supplémentaire, : MRD-S 04

  • Course horizontale [axe Y]: 280 mm
  • Course verticale [axe Z]: 150 mm
  • Poids de pièce: 5 kg
Concept d'entraînement Entraînement direct linéaire
Course horizontale [axe Y] [mm] 280.0
Course verticale [axe Z] [mm] 150.0
Force d'entraînement max. [axe Y] [N] 400.0
Force nominale [axe Y] [N] 160.0
Force d'entraînement max. [axe Z] [N] 1200.0
Force nominale [axe z] [N] 525.0
Poids de pièce [kg] 5.0
Répétabilité [axe Y] [mm] 0.01
Répétabilité [axe Z] [mm] 0.01
Courant max. [axe Y] [A] 8.0
Courant d'arrêt [axe Y] [A] 1.95
Courant max. [axe Z] [A] 17.0
Courant d'arrêt [axe Z] [A] 4.68
Température ambiante mini. [°C] 10.0
Température ambiant maxi. [°C] 40.0
Poids [kg] 37.2
Interface de système de contrôle de course Sin/Cos 1Vss
Prévu pour axe C MRD-S 04
Nombre de passages de fluide 2.0
Nombre de connecteurs électriques côté pignon 1.0
Distance N (pour la charge de moment) [mm] 72.0
Longueur X [mm] 121.0
Largeur Y [mm] 423.0
Hauteur Z [mm] 886.3
Moment Mx max. [Nm] 24.0
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 85.0
Force Fx max. [N] 50.0
Force Fy max. [N] 400.0
Force Fz max. [N] 1200.0

General notes about the series

Safety notes
Caution: Magnetic field! This particularly applies for persons with implanted medical devices, such as pacemakers, hearing aids, etc.

Repeat accuracy
defined as the spread of the target position after 100 consecutive positioning cycles under constant conditions.

Ambient conditions
The modules are mainly designed for the use in clean ambient conditions. Please note that the life time of the modules can shorten if they are used in harsh ambient conditions, and that SCHUNK cannot assume liability in such cases. Please contact us for assistance.

Layout or control calculation
Verifying the sizing of the selected unit is necessary, since otherwise overloading can result. Please contact us for assistance.

Payload
is the weight of the total weight which is attached to the cantilever arm. Please consider that service life will shorten if the maximum payload is exceeded. SCHUNK cannot assume any warranty for this.