arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SNS 50 Illustration similaire

SNS 50

Kit de conversion (embouts et écrou en T spécial)

ID 9150104

Delivery time on request
SNS 50, Kit de conversion (embouts et écrou en T spécial)
  • Pour interface: SK 50
  • Diamètre: 13 mm
  • Longueur: 11 mm
Pour interface SK 50
D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 19.0
L [mm] 11.0
K [mm] 24.0
Largeur B [mm] 25.4
Hauteur H [mm] 29.0
Dépassement T [mm] 12.3
Poids [kg] 0.09