CC ER 16 Ø11/32"
Mandrin à pince ER
ID 1403954
CC ER 16 Ø11/32", Mandrin à pince ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pour diamètre de serrage: Ø11/32"
- Diamètre: 11/32"
- Longueur L1: 27.5 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm
Détails techniques
D3 [mm] | 17.0 |
---|---|
L1 [mm] | 27.5 |
Pour | ER 16 |
Pour diamètre de serrage | Ø11/32" |
Poids [kg] | 0.019 |
D2 [mm] | 16.0 |
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER