arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CC ER 25 P Ø9/16 Illustration similaire

CC ER 25 P Ø9/16"

Mandrins à pince ER de précision

ID 1403910

CC ER 25 P Ø9/16", Mandrins à pince ER de précision
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pour diamètre de serrage: Ø9/16"
  • Diamètre: 9/16"
  • Longueur L1: 34 mm
  • Concentricité: ≤ 0,002 mm
Pour ER 25
Pour diamètre de serrage Ø9/16"
D1 min. [mm] 13.2875
D1 max. [mm] 14.2875
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 26.0
L1 [mm] 34.0
Poids [kg] 0.055
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER