arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SKP HSK 50 Illustration similaire

SKP HSK 50

Testeur de la force de serrage

ID 205963

SKP HSK 50, Testeur de la force de serrage
  • Pour interface: HSK 50
  • Diamètre: 50 mm
Pour interface HSK 50
D1 [mm] 50.0
D2 [mm] 54.5
L1 [mm] 104.0
L2 [mm] 216.0
Poids [kg] 1.74