TRIBOS-RM SRE 25
Insert de réduction
ID 201893
TRIBOS-RM SRE 25, Insert de réduction
- Pour diamètre de serrage: Ø3-Ø6
- Longueur L1: 35 mm
Détails techniques
| Pro upínací průměr | Ø3-Ø6 |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |
Maximální upínací tlak u TRIBOS-RM je 180 bar