TRIBOS-S SRE SO 15
Insert de réduction ouvert sur le côté
ID 25000996
TRIBOS-S SRE SO 15, Insert de réduction ouvert sur le côté
- Pour diamètre de serrage: Ø3/8"
- Longueur L1: 45 mm
Détails techniques
Pour diamètre de serrage | Ø3/8" |
---|---|
D2 [mm] | 15 |
L1 [mm] | 45 |
Poids [kg] | 0.3 |