TRIBOS-S SRE SO 22
Insert de réduction ouvert sur le côté
ID 206085
TRIBOS-S SRE SO 22, Insert de réduction ouvert sur le côté
- Pour diamètre de serrage: Ø14
- Longueur L1: 45 mm
Détails techniques
Pour diamètre de serrage | Ø14 |
---|---|
D2 [mm] | 22 |
L1 [mm] | 45 |
Poids [kg] | 0.35 |