arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-S SRE SO 35 Illustration similaire

TRIBOS-S SRE SO 35

Insert de réduction ouvert sur le côté

ID 206089

TRIBOS-S SRE SO 35, Insert de réduction ouvert sur le côté
  • Pour diamètre de serrage: Ø25
  • Longueur L1: 45 mm
Pour diamètre de serrage Ø25
D2 [mm] 35.0
L1 [mm] 45.0
Poids [kg] 0.4
Cette version ne peut être utilisée que pour les références 202376 et 203769.