GZB-S Ø25 Ø20 KD
Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
ID 207872
GZB-S Ø25 Ø20 KD, Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
- Étanche au liquide d'arrosage
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Diamètre extérieur: 25 mm
- Longueur: 54.5 mm
Détails techniques
| Technologie | Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement |
|---|---|
| Gammes | GZB-S KD |
| Interface de porte-outils | GZB-S Ø 25 KD |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| Diamètre extérieur D2 | 25 mm |
| D3 [mm] | 29.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 54,5 mm / 2.1" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 54.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Étanche au liquide d'arrosage
Concentricité
≤ 0,003 mm
Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Etanche au liquide de coupe jusqu'à max. 80 bar
Bord fermé
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande