arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GZB-S Ø12 Ø5 PK Illustration similaire

GZB-S Ø12 Ø5 PK

Douilles de réduction avec refroidissement périphérique

ID 217912

GZB-S Ø12 Ø5 PK, Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
  • Refroidissement périphérique
  • Diamètre de serrage: 5 mm
  • Diamètre extérieur: 12 mm
  • Longueur: 45 mm
Technology Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
Series GZB-S PK
Toolholder interface GZB-S Ø 12 PK
Clamping diameter D1 5 mm
Outer diameter D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 45 mm / 1.8"
Projecting length L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Weight [kg] 0.1
Standard length yes

Version
Periphery-cooled

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm

Cooling
With peripheral cooling
Not coolant-proof
Collar slotted

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request