arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GZB-S Ø3/4 Illustration similaire

GZB-S Ø3/4" Ø3 PK

Douilles de réduction avec refroidissement périphérique

ID 217969

GZB-S Ø3/4" Ø3 PK, Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
  • Refroidissement périphérique
  • Diamètre de serrage: 3 mm
  • Diamètre extérieur: 3/4"
  • Longueur: 50.5 mm
Technologie Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
Gammes GZB-S PK
Interface de porte-outils GZB-S Ø 3/4" PK
Diamètre de serrage D1 3 mm
Diamètre extérieur D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 50,5 mm / 2.0"
Longueur de projection L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Poids [kg] 0.1
Longueur standard Oui

Version
Refroidissement périphérique

Concentricité
≤ 0,003 mm

Refroidissement
Avec refroidissement périphérique
Non étanche au liquide de coupe
Bord fendu

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande