GZB-S Ø3/4" Ø4 PK
주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
ID 217970
GZB-S Ø3/4" Ø4 PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
- 주변장치 냉각
- 클램핑 지름: 4 mm
- 외경: 3/4"
- 길이: 50.5 mm
Détails techniques
| 기술 | 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브 |
|---|---|
| 시리즈 | GZB-S PK |
| 툴홀더 인터페이스 | GZB-S Ø 3/4" PK |
| 클램핑 지름 D1 | 4 mm |
| 외부 직경 D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 50,5 mm / 2.0" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
주변장치 냉각
흔들림 정확도
≤ 0.003 mm
냉각
주변 냉각 기능 있음
냉각수 방수 아님
슬롯형 칼라
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능