TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x120
Porte-outil expansible hydraulique
ID 1320357
TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x120, Porte-outils
- Porte-outil expansible hydraulique
- Gammes: TENDO E compact
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C6
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 120 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 440 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO E compact |
| Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C6 |
| Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 52.5 |
| D3 [mm] | 62.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 41.0 |
| L5 [mm] | 97.0 |
| G | M8x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 440.0 |
| Poids [kg] | 2.6 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Version
TENDO E compact (E compact = rapport qualité-prix optimisé)
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation