TENDO Silver JIS-BT 40 Ø10x90
ID 1417056
- Porte-outil expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Silver
- Interface de porte-outils: JIS-BT 40
- Diamètre de serrage: 10 mm
- Longueur de projection: 90 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 45 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Silver |
| Interface de porte-outils | JIS-BT 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diamètre de serrage D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 44.5 |
| L5 [mm] | 63.0 |
| G | M8x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 45.0 |
| Poids [kg] | 1.4 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour forme JF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande