TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø16x95
ID 1318348
- Porte-outil expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Slim 4ax
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 16 mm
- Longueur de projection: 95 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 185 Nm
Détails techniques
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO Slim 4ax |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 69.0 |
| G | M12x1 |
| Min. torque [Nm] | 185.0 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| Variante Cool Flow | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Versão Cool Flow
Resfriamento direcionado através de quatro canais de lubrificante de refrigeração montados em espaçamentos de 90° no diâmetro de fixação
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta