arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø20x105 Illustration similaire

TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø20x105

Porte-outil expansible hydraulique

ID 1451121

TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø20x105, Porte-outils
  • Porte-outil expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO Slim 4ax
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Diamètre de serrage: 20 mm
  • Longueur de projection: 105 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 330 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Slim 4ax
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 105 mm / 4.1"
L2 [mm] 55.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 76.05
G M16x1
Min. torque [Nm] 330.0
Peso [kg] 2.5
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Versão adequada para MQL

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
Versão do TENDO Slim 4ax com Cool Flow disponível mediante consulta