TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS
Porte-outil expansible hydraulique
ID 216557
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS, Porte-outils
- Porte-outil expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Turn
- Interface de porte-outils: DSE
- Version avec une vis d'actionnement pour serrage intérieur/extérieur
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 18 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 220 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Turn |
| Interface de porte-outils | DSE |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D3 [mm] | 56.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 32.3 |
| L [mm] | 68.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 18 mm / 0.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M10x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 220.0 |
| Poids [kg] | 0.6 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Entièrement cylindrique pour les porte-outils entraînés
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande