TENDO Turn VDI 40 Ø20x64
Porte-outil expansible hydraulique
ID 216207
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
TENDO Turn VDI 40 Ø20x64, Porte-outils
- Porte-outil expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Turn
- Interface de porte-outils: VDI
- Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 64 mm
- Couple de rotation min.: 330 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Turn |
| Interface de porte-outils | VDI |
| Porte-outil standard | DIN ISO 10889-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 64 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 112.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 330.0 |
| Poids [kg] | 1.9 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande