TENDO EC SCAPTO C6 Ø1 1/4"x90
Mandrin expansible hydraulique
ID 206858
TENDO EC SCAPTO C6 Ø1 1/4"x90, Porte-outils
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: TENDO E compact
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C6
- Diamètre de serrage: 1 1/4"
- Longueur de projection: 90 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 800 Nm
Détails techniques
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO E compact |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C6 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 1 1/4" |
| D2 [mm] | 62.5 |
| D6 [mm] | 58.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 67.0 |
| G | M8x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 800.0 |
| Gewicht [kg] | 1.95 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich