TENDO P HSK-A 63 Ø6x200
ID 204781
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Platinum
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 200 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 16 Nm
Technical details
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Platinum |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 22.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 153.0 |
| L5 [mm] | 174.0 |
| G | M5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 16.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.6 |
| Odolná chladivu | ano |
Version
Version longue et mince
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
TENDO Platinum avec Cool Flow disponible sur demande