TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø12x95
ID 1459552
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Slim 4ax
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 12 mm
- Longueur de projection: 95 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 90 Nm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Slim 4ax |
| Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 47.7 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 66.05 |
| G | M10x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 90.0 |
| Poids [kg] | 2.2 |
| Version Cool Flow | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0,006 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Refroidissement ciblé par quatre canaux de liquide de refroidissement montés à des intervalles de 90° sur le diamètre de serrage
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande