arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80 Similar a la imagen

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80

Portaherramientas hidráulico

ID 206342

TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 23 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO Slim 4ax
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 38.2
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 54.0
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 23.0
Poids [kg] 0.9
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

MQL (lubrification en quantité minimale)
Version adaptée MQL

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande