TENDO Turn VDI 40 Ø32x86
Mandrin expansible hydraulique
ID 216208
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
TENDO Turn VDI 40 Ø32x86, Porte-outils
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Turn
- Interface de porte-outils: VDI
- Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
- Diamètre de serrage: 32 mm
- Longueur de projection: 86 mm
- Couple de rotation min.: 650 Nm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Turn |
| Interface de porte-outils | VDI |
| Porte-outil standard | DIN ISO 10889-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 64.0 |
| D6 [mm] | 59.6 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 86 mm / 3.4" |
| L2 [mm] | 71.5 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 650.0 |
| Poids [kg] | 2.8 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande